KWH4501PS1
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
THKSVR45SVR..CVariant tonen
THKSVR45SVR..LCVariant tonen
THKSVR45SVR..LRVariant tonen
THKSVR45SVR..RVariant tonen
THKSVR45SVR..CHVariant tonen
THKSVR45SVR..LCHVariant tonen
THKSVR45SVR..LRHVariant tonen
THKSVR45SVR..RHVariant tonen
THKSVS45SVS..CVariant tonen
THKSVS45SVS..LCVariant tonen
THKSVS45SVS..LRVariant tonen
THKSVS45SVS..RVariant tonen
THKSVS45SVS..CHVariant tonen
THKSVS45SVS..LCHVariant tonen
THKSVS45SVS..LRHVariant tonen
THKSVS45SVS..RHVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht7400 [N]
Nominale bedrijfsdruk150.0 [bar]
Montagerichtingvan boven
Max. lengte klemming155
Bedrijfsdruk max.160 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht5.1 [kg]