KWH3514GS1A
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
PMIMSA35MSA..AVariant tonen
PMIMSA35MSA..EVariant tonen
PMIMSA35MSA..LAVariant tonen
PMIMSA35MSA..LEVariant tonen
PMIMSA35MSA..LSVariant tonen
PMIMSA35MSA..SVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht5700 [N]
Nominale bedrijfsdruk150.0 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming145
Bedrijfsdruk max.160 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroperja
Gewicht2.8 [kg]