KWH3512FS1
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
HIWINRG(QR)35RGW..CCVariant tonen
HIWINRG(QR)35RGW..HCVariant tonen
HIWINRG(QR)35RGH..CAVariant tonen
HIWINRG(QR)35RGH..HAVariant tonen
HIWINRG(QR)35QRW..CCVariant tonen
HIWINRG(QR)35QRW..HCVariant tonen
HIWINRG(QR)35QRH..CAVariant tonen
HIWINRG(QR)35QRH..HAVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht5700 [N]
Nominale bedrijfsdruk150.0 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming120.5
Bedrijfsdruk max.160 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht2.6 [kg]