KWH3510AS1A

Klemelement
Serie KWH
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
IKOLWH(MH)35LWH..BVariant tonen
IKOLWH(MH)35LWH..MVariant tonen
IKOLWH(MH)35LWHGVariant tonen
IKOLWH(MH)35LWHT..BVariant tonen
IKOLWH(MH)35LWHT..MVariant tonen
IKOLWH(MH)35LWHTGVariant tonen
IKOLWH(MH)35MHVariant tonen
IKOLWH(MH)35MHGVariant tonen
IKOLWH(MH)35MHTVariant tonen
IKOLWH(MH)35MHTGVariant tonen
IKOLWH(MH)35LWHD..BVariant tonen
IKOLWH(MH)35LWHD..MVariant tonen
IKOLWH(MH)35LWHDGVariant tonen
IKOLWH(MH)35LWHYVariant tonen
IKOLWH(MH)35MHDVariant tonen
IKOLWH(MH)35MHDGVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht5700 [N]
Nominale bedrijfsdruk150.0 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming145
Bedrijfsdruk max.160 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroperja
Gewicht2.6 [kg]