KWH3505BS3A
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
Bosch Rexroth35R1821 (SNH)Variant tonen
Bosch Rexroth35R1824 (SLH)Variant tonen
Technische gegevens
Houdkracht3500 [N]
Nominale bedrijfsdruk100.0 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming135.2
Bedrijfsdruk max.110.0 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroperja
Gewicht2.4 [kg]