KWH3505AS3
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
Bosch Rexroth35R1621 (SNH)Variant tonen
Bosch Rexroth35R1624 (SLH)Variant tonen
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..LRVariant tonen
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..RVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht3500 [N]
Nominale bedrijfsdruk100.0 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming120.5
Bedrijfsdruk max.110.0 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht2.3 [kg]