KWH3505AS2
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
Bosch Rexroth35R1622 (SNS)Variant tonen
Bosch Rexroth35R1623 (SLS)Variant tonen
Bosch Rexroth35R1662 (SKS)Variant tonen
Bosch Rexroth35R1666 (SKS)Variant tonen
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..LAVariant tonen
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..UVariant tonen
Bosch Rexroth35R1632 (SNS)Variant tonen
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..SAVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht3500 [N]
Nominale bedrijfsdruk100.0 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming120.5
Bedrijfsdruk max.110.0 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht1.9 [kg]