KWH3501RS1
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
THKHRX35HRX..CVariant tonen
THKHRX35HRX..LCVariant tonen
THKHRX35HRX..VVariant tonen
THKHRX35HRX..LVVariant tonen
THKHRX35HRX..LRVariant tonen
THKHRX35HRX..RVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht5700 [N]
Nominale bedrijfsdruk150.0 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming120.5
Bedrijfsdruk max.160 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht2.5 [kg]