KWH3010AS1
![](/fileadmin/_processed_/8/8/csm_ZIM_BIL_SER_KWH__SALL__AIN__V2_8f8609ae91.png)
Klemelement
Serie KWH
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend - Uiterst duurzaam
Tot 10 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
IKO | LWH(MH) | 30 | LWH..B | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWH..M | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWH..SL | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHG | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHS..B | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHS..M | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHS..SL | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHSG | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHT..B | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHT..M | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHT..SL | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHTG | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | MH | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHG | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHS | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHSG | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHT | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHTG | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHD..B | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHD..M | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHDG | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHY | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHD | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHDG | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 3000 [N] |
Nominale bedrijfsdruk | 100.0 [bar] |
Montagerichting | van boven |
Max. lengte klemming | 1035 |
Bedrijfsdruk max. | 110.0 [bar] |
Bedrijfsdruk min. | 5 [bar] |
Afstroper | - |
Gewicht | 2.1 [kg] |
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/0/5/csm_ZIM_SCH_FUN_KWH__SALL__AIN__V3_34ec922045.png)
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Retourveer
Nauwsluitend geïntegreerd in de vingers - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Membraan
voor drukregeling - Afstroper
Kan optioneel worden besteld