KWH3005AS2

Klemelement
Serie KWH
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
Bosch Rexroth30R1622 (SNS)Variant tonen
Bosch Rexroth30R1623 (SLS)Variant tonen
Bosch Rexroth30R1662 (SKS)Variant tonen
Bosch Rexroth30R1666 (SKS)Variant tonen
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..LAVariant tonen
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..UVariant tonen
Bosch Rexroth30R1632 (SNS)Variant tonen
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..SAVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht3000 [N]
Nominale bedrijfsdruk100.0 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming103.5
Bedrijfsdruk max.110.0 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht1.2 [kg]