KWH3005AS1
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
Bosch Rexroth30R1651 (FNS)Variant tonen
Bosch Rexroth30R1653 (FLS)Variant tonen
Bosch Rexroth30R1661 (FKS)Variant tonen
Bosch Rexroth30R1665 (FKS)Variant tonen
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..AVariant tonen
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..LUVariant tonen
Bosch Rexroth30R1631 (FNS)Variant tonen
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..SUVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht3000 [N]
Nominale bedrijfsdruk100.0 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming103.5
Bedrijfsdruk max.110.0 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht1.9 [kg]