KWH3004FS1
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
NSKRA(R1A)30RAA..ALVariant tonen
NSKRA(R1A)30RAA..BLVariant tonen
NSKRA(R1A)30RAA..EMVariant tonen
NSKRA(R1A)30RAA..GMVariant tonen
NSKRA(R1A)30RAA..ANVariant tonen
NSKRA(R1A)30RAA..BNVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht3000 [N]
Nominale bedrijfsdruk100.0 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming103.5
Bedrijfsdruk max.110.0 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht2 [kg]