KWH3003AS1
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
SchneebergerMR30MRW..AVariant tonen
SchneebergerMR30MRW..BVariant tonen
SchneebergerMR30MRW..FVariant tonen
SchneebergerMR30MRW..GVariant tonen
SchneebergerMR30MRW..CVariant tonen
SchneebergerMR30MRW..DVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht3000 [N]
Nominale bedrijfsdruk100.0 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming103.5
Bedrijfsdruk max.110.0 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht1.9 [kg]