KWH3002BS2A
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
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-ESCVariant tonen
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-SVariant tonen
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-SLVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht3000 [N]
Nominale bedrijfsdruk100.0 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming115
Bedrijfsdruk max.110.0 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroperja
Gewicht1.5 [kg]