KWH3001RS1
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
THKHRX30HRX..CVariant tonen
THKHRX30HRX..LCVariant tonen
THKHRX30HRX..VVariant tonen
THKHRX30HRX..LVVariant tonen
THKHRX30HRX..LRVariant tonen
THKHRX30HRX..RVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht3000 [N]
Nominale bedrijfsdruk100.0 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming103.5
Bedrijfsdruk max.110.0 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht1.7 [kg]