KWH3001IS1
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
THKSNR30SNR..CVariant tonen
THKSNR30SNR..LCVariant tonen
THKSNR30SNR..LRVariant tonen
THKSNR30SNR..RVariant tonen
THKSNS30SNS..CVariant tonen
THKSNS30SNS..LCVariant tonen
THKSNS30SNS..RVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht2100 [N]
Nominale bedrijfsdruk100.0 [bar]
Montagerichtingvan boven
Max. lengte klemming103.5
Bedrijfsdruk max.110.0 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht1.7 [kg]