KWH3001ES1A
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
THKSRG30SRG..CVariant tonen
THKSRG30SRG..LCVariant tonen
THKSRG30SRG..LRVariant tonen
THKSRG30SRG..RVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht3000 [N]
Nominale bedrijfsdruk100.0 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming128
Bedrijfsdruk max.110.0 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroperja
Gewicht2.1 [kg]