KWH3001CS1A

Klemelement
Serie KWH
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
THKSHS30SHS..CVariant tonen
THKSHS30SHS..LCVariant tonen
THKSHS30SHS..LVVariant tonen
THKSHS30SHS..VVariant tonen
THKSHS30SHS..LRVariant tonen
THKSHS30SHS..RVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht3000 [N]
Nominale bedrijfsdruk100.0 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming128
Bedrijfsdruk max.110.0 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroperja
Gewicht1.9 [kg]