KWH3001BS1
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
THKNR30NR..AVariant tonen
THKNR30NR..BVariant tonen
THKNR30NR..LAVariant tonen
THKNR30NR..LBVariant tonen
THKNR30NR..LRVariant tonen
THKNR30NR..RVariant tonen
THKNRS30NRS..AVariant tonen
THKNRS30NRS..BVariant tonen
THKNRS30NRS..LAVariant tonen
THKNRS30NRS..LBVariant tonen
THKNRS30NRS..LRVariant tonen
THKNRS30NRS..RVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht2100 [N]
Nominale bedrijfsdruk100.0 [bar]
Montagerichtingvan boven
Max. lengte klemming103.5
Bedrijfsdruk max.110.0 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht1.6 [kg]