KWH2514DS1
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
CPCHRC(HRU)25HRC-FLVariant tonen
CPCHRC(HRU)25HRC-FNVariant tonen
CPCHRC(HRU)25HRC-MLVariant tonen
CPCHRC(HRU)25HRC-MNVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht2200 [N]
Nominale bedrijfsdruk100.0 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming92
Bedrijfsdruk max.110.0 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht1 [kg]