KWH2512FS1A

Klemelement
Serie KWH
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
HIWINRG(QR)25RGW..CCVariant tonen
HIWINRG(QR)25RGW..HCVariant tonen
HIWINRG(QR)25RGH..CAVariant tonen
HIWINRG(QR)25RGH..HAVariant tonen
HIWINRG(QR)25QRW..CCVariant tonen
HIWINRG(QR)25QRW..HCVariant tonen
HIWINRG(QR)25QRH..CAVariant tonen
HIWINRG(QR)25QRH..HAVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht2200 [N]
Nominale bedrijfsdruk100.0 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming116
Bedrijfsdruk max.110.0 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroperja
Gewicht1.2 [kg]