KWH2510AS1A

Klemelement
Serie KWH
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
IKOLWH(MH)25LWH..BVariant tonen
IKOLWH(MH)25LWH..MVariant tonen
IKOLWH(MH)25LWH..SLVariant tonen
IKOLWH(MH)25LWHGVariant tonen
IKOLWH(MH)25LWHS..BVariant tonen
IKOLWH(MH)25LWHS..MVariant tonen
IKOLWH(MH)25LWHS..SLVariant tonen
IKOLWH(MH)25LWHSGVariant tonen
IKOLWH(MH)25LWHT..BVariant tonen
IKOLWH(MH)25LWHT..MVariant tonen
IKOLWH(MH)25LWHT..SLVariant tonen
IKOLWH(MH)25LWHTGVariant tonen
IKOLWH(MH)25MHVariant tonen
IKOLWH(MH)25MHGVariant tonen
IKOLWH(MH)25MHSVariant tonen
IKOLWH(MH)25MHSGVariant tonen
IKOLWH(MH)25MHTVariant tonen
IKOLWH(MH)25MHTGVariant tonen
IKOLWH(MH)25LWHD..BVariant tonen
IKOLWH(MH)25LWHD..MVariant tonen
IKOLWH(MH)25LWHDGVariant tonen
IKOLWH(MH)25LWHYVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht2200 [N]
Nominale bedrijfsdruk100.0 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming116
Bedrijfsdruk max.110.0 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroperja
Gewicht1 [kg]