KWH2505AS3

Klemelement
Serie KWH
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
Bosch Rexroth25R1621 (SNH)Variant tonen
Bosch Rexroth25R1624 (SLH)Variant tonen
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..LRVariant tonen
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..RVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht1600 [N]
Nominale bedrijfsdruk100.0 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming92
Bedrijfsdruk max.110.0 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht0.85 [kg]