KWH2505AS2A
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
Bosch Rexroth25R1622 (SNS)Variant tonen
Bosch Rexroth25R1623 (SLS)Variant tonen
Bosch Rexroth25R1632 (SNS)Variant tonen
Bosch Rexroth25R1662 (SKS)Variant tonen
Bosch Rexroth25R1666 (SKS)Variant tonen
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..LAVariant tonen
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..SAVariant tonen
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..UVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht1600 [N]
Nominale bedrijfsdruk100.0 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming101.8
Bedrijfsdruk max.110.0 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroperja
Gewicht0.74 [kg]