KWH2502DS1A
![](/fileadmin/_processed_/8/8/csm_ZIM_BIL_SER_KWH__SALL__AIN__V2_8f8609ae91.png)
Klemelement
Serie KWH
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend - Uiterst duurzaam
Tot 10 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-FE | Variant tonen |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-L-FE | Variant tonen |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-L-OE | Variant tonen |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-OE | Variant tonen |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E | Variant tonen |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E-L | Variant tonen |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-H-FE | Variant tonen |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-H-OE | Variant tonen |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-HL-FE | Variant tonen |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-HL-OE | Variant tonen |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E-H | Variant tonen |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E-HL | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 2200 [N] |
Nominale bedrijfsdruk | 100.0 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 116 |
Bedrijfsdruk max. | 110.0 [bar] |
Bedrijfsdruk min. | 5 [bar] |
Afstroper | ja |
Gewicht | 1.1 [kg] |
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/0/5/csm_ZIM_SCH_FUN_KWH__SALL__AIN__V3_34ec922045.png)
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Retourveer
Nauwsluitend geïntegreerd in de vingers - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Membraan
voor drukregeling - Afstroper
Kan optioneel worden besteld