KWH2502BS1
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
INATKVD(KUVE)25KWVE..-BVariant tonen
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-HSVariant tonen
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-LVariant tonen
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-SVariant tonen
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-S-HSVariant tonen
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-SLVariant tonen
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-HVariant tonen
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-H-HSVariant tonen
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-HLVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht2200 [N]
Nominale bedrijfsdruk100.0 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming92
Bedrijfsdruk max.110.0 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht1.1 [kg]