KWH2502AS1A
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
INATKSD(KUSE)25KWSEVariant tonen
INATKSD(KUSE)25KWSE..-LVariant tonen
INATKSD(KUSE)25KWSE..-HVariant tonen
INATKSD(KUSE)25KWSE..-HLVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht2200 [N]
Nominale bedrijfsdruk100.0 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming116
Bedrijfsdruk max.110.0 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroperja
Gewicht1.1 [kg]