KWH2501RS1
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
THKHRX25HRX..CVariant tonen
THKHRX25HRX..LCVariant tonen
THKHRX25HRX..VVariant tonen
THKHRX25HRX..LVVariant tonen
THKHRX25HRX..LRVariant tonen
THKHRX25HRX..RVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht2200 [N]
Nominale bedrijfsdruk100.0 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming92
Bedrijfsdruk max.110.0 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht1 [kg]