KWH2501AS1

Klemelement
Serie KWH
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
THKHSR25HSR..AVariant tonen
THKHSR25HSR..AMVariant tonen
THKHSR25HSR..BVariant tonen
THKHSR25HSR..BMVariant tonen
THKHSR25HSR..CVariant tonen
THKHSR25HSR..CAVariant tonen
THKHSR25HSR..CAMVariant tonen
THKHSR25HSR..CBVariant tonen
THKHSR25HSR..CBMVariant tonen
THKHSR25HSR..HAVariant tonen
THKHSR25HSR..HAMVariant tonen
THKHSR25HSR..HBVariant tonen
THKHSR25HSR..HBMVariant tonen
THKHSR25HSR..LAVariant tonen
THKHSR25HSR..LAMVariant tonen
THKHSR25HSR..LBVariant tonen
THKHSR25HSR..LBMVariant tonen
THKHSR25HSR..LRVariant tonen
THKHSR25HSR..LRMVariant tonen
THKHSR25HSR..RVariant tonen
THKHSR25HSR..RMVariant tonen
THKHSR25HSR..YRVariant tonen
THKHSR25HSR..YRMVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht2200 [N]
Nominale bedrijfsdruk100.0 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming92
Bedrijfsdruk max.110.0 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht1 [kg]