KBH8501BS1A

Klemelement
Serie KBH
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
THKNR85NR..AVariant tonen
THKNR85NR..BVariant tonen
THKNR85NR..LAVariant tonen
THKNR85NR..LBVariant tonen
THKNR85NR..LRVariant tonen
THKNR85NR..RVariant tonen
THKNRS85NRS..AVariant tonen
THKNRS85NRS..BVariant tonen
THKNRS85NRS..LAVariant tonen
THKNRS85NRS..LBVariant tonen
THKNRS85NRS..LRVariant tonen
THKNRS85NRS..RVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht13700 [N]
Nominale bedrijfsdruk150.0 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming2012
Bedrijfsdruk max.160 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroperja
Gewicht19 [kg]