KBH5501CS1A

Klemelement
Serie KBH
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
THKSHS55SHS..CVariant tonen
THKSHS55SHS..LCVariant tonen
THKSHS55SHS..LVVariant tonen
THKSHS55SHS..VVariant tonen
THKSHS55SHS..LRVariant tonen
THKSHS55SHS..RVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht13700 [N]
Nominale bedrijfsdruk150.0 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming208
Bedrijfsdruk max.160 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroperja
Gewicht8 [kg]