KBH5501BS1
![](/fileadmin/_processed_/3/a/csm_ZIM_BIL_SER_KBH__SALL__AIN__V2_cf4e818cc9.png)
Klemelement
Serie KBH
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend - Uiterst duurzaam
Tot 10 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
THK | NR | 55 | NR..A | Variant tonen |
THK | NR | 55 | NR..B | Variant tonen |
THK | NR | 55 | NR..LA | Variant tonen |
THK | NR | 55 | NR..LB | Variant tonen |
THK | NR | 55 | NR..LR | Variant tonen |
THK | NR | 55 | NR..R | Variant tonen |
THK | NRS | 55 | NRS..A | Variant tonen |
THK | NRS | 55 | NRS..B | Variant tonen |
THK | NRS | 55 | NRS..LA | Variant tonen |
THK | NRS | 55 | NRS..LB | Variant tonen |
THK | NRS | 55 | NRS..LR | Variant tonen |
THK | NRS | 55 | NRS..R | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 10200 [N] |
Nominale bedrijfsdruk | 150.0 [bar] |
Montagerichting | van boven |
Max. lengte klemming | 192 |
Bedrijfsdruk max. | 160 [bar] |
Bedrijfsdruk min. | 5 [bar] |
Afstroper | - |
Gewicht | 7.2 [kg] |
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/e/6/csm_ZIM_SCH_FUN_KBH__SALL__AIN__V2_e4fcb9273f.png)
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Retourveer
Nauwsluitend geïntegreerd in de vingers - Klem- en remschoenen
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Membraan
voor drukregeling - Afstroper
Kan optioneel worden besteld