KBH4510BS3

Klemelement
Serie KBH
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
IKOLRX(MX)45LRXDVariant tonen
IKOLRX(MX)45LRXDCVariant tonen
IKOLRX(MX)45LRXDGVariant tonen
IKOLRX(MX)45MXDVariant tonen
IKOLRX(MX)45MXDGVariant tonen
IKOLRX(MX)45MXDLVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht7400 [N]
Nominale bedrijfsdruk100.0 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming163
Bedrijfsdruk max.110.0 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht5.2 [kg]