KBH4501SS1

Klemelement
Serie KBH
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
THKHDR45HDR..CVariant tonen
THKHDR45HDR..LCVariant tonen
THKHDR45HDR..LRVariant tonen
THKHDR45HDR..LVVariant tonen
THKHDR45HDR..RVariant tonen
THKHDR45HDR..VVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht9900 [N]
Nominale bedrijfsdruk150.0 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming163
Bedrijfsdruk max.160 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht5.2 [kg]