KBH4501RS1

Klemelement
Serie KBH
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
THKHRX45HRX..CVariant tonen
THKHRX45HRX..LCVariant tonen
THKHRX45HRX..VVariant tonen
THKHRX45HRX..LVVariant tonen
THKHRX45HRX..LRVariant tonen
THKHRX45HRX..RVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht9900 [N]
Nominale bedrijfsdruk150.0 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming163
Bedrijfsdruk max.160 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht5.3 [kg]