KBH3512ES1-A
![](/fileadmin/_processed_/3/a/csm_ZIM_BIL_SER_KBH__SALL__AIN__V2_cf4e818cc9.png)
Klemelement
Serie KBH
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend - Uiterst duurzaam
Tot 10 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGL..CA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGL..HA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGW..CA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGW..CC | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGW..HA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGW..HC | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHW..CA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHW..CC | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHW..HA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHW..HC | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGH..CA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGH..HA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHH..CA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHH..HA | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 5700 [N] |
Nominale bedrijfsdruk | 150.0 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 1285 |
Bedrijfsdruk max. | 160 [bar] |
Bedrijfsdruk min. | 5 [bar] |
Afstroper | - |
Gewicht | 2.7 [kg] |
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/e/6/csm_ZIM_SCH_FUN_KBH__SALL__AIN__V2_e4fcb9273f.png)
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Retourveer
Nauwsluitend geïntegreerd in de vingers - Klem- en remschoenen
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Membraan
voor drukregeling - Afstroper
Kan optioneel worden besteld