KBH3505AS1A

Klemelement
Serie KBH
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
Bosch Rexroth35R1651 (FNS)Variant tonen
Bosch Rexroth35R1653 (FLS)Variant tonen
Bosch Rexroth35R1661 (FKS)Variant tonen
Bosch Rexroth35R1665 (FKS)Variant tonen
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..AVariant tonen
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..LUVariant tonen
Bosch Rexroth35R1631 (FNS)Variant tonen
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..SUVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht5700 [N]
Nominale bedrijfsdruk150.0 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming140
Bedrijfsdruk max.160 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroperja
Gewicht2.7 [kg]