KBH3504FS1A

Klemelement
Serie KBH
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
NSKRA(R1A)35RAA..ALVariant tonen
NSKRA(R1A)35RAA..BLVariant tonen
NSKRA(R1A)35RAA..EMVariant tonen
NSKRA(R1A)35RAA..GMVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht5700 [N]
Nominale bedrijfsdruk150.0 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming145
Bedrijfsdruk max.160 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroperja
Gewicht2.8 [kg]