KBH3004AS1A

Klemelement
Serie KBH
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
NSKLS(L1S)LAS..ALZVariant tonen
NSKLS(L1S)LAS..CLZVariant tonen
NSKSS(L1S)30SAS..ALZVariant tonen
NSKSS(L1S)30SAS..CLZVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht3000 [N]
Nominale bedrijfsdruk100.0 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming128
Bedrijfsdruk max.110.0 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroperja
Gewicht1.9 [kg]