KBH3002AS1A

Klemelement
Serie KBH
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
INATKSD(KUSE)30KWSEVariant tonen
INATKSD(KUSE)30KWSE..-LVariant tonen
INATKSD(KUSE)30KWSE..-HVariant tonen
INATKSD(KUSE)30KWSE..-HLVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht3000 [N]
Nominale bedrijfsdruk100.0 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming128
Bedrijfsdruk max.110.0 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroperja
Gewicht1.9 [kg]