KBH2510BS1A

Klemelement
Serie KBH
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
IKOLRX(MX)25LRXVariant tonen
IKOLRX(MX)25LRXCVariant tonen
IKOLRX(MX)25LRXGVariant tonen
IKOLRX(MX)25LRXSVariant tonen
IKOLRX(MX)25LRXSCVariant tonen
IKOLRX(MX)25LRXSGVariant tonen
IKOLRX(MX)25MXVariant tonen
IKOLRX(MX)25MXCVariant tonen
IKOLRX(MX)25MXGVariant tonen
IKOLRX(MX)25MXLVariant tonen
IKOLRX(MX)25MXSVariant tonen
IKOLRX(MX)25MXSCVariant tonen
IKOLRX(MX)25MXSGVariant tonen
IKOLRX(MX)25MXSLVariant tonen
IKOLRX(MX)25LRXDVariant tonen
IKOLRX(MX)25LRXD..SLVariant tonen
IKOLRX(MX)25LRXDCVariant tonen
IKOLRX(MX)25LRXDC..SLVariant tonen
IKOLRX(MX)25LRXDGVariant tonen
IKOLRX(MX)25LRXDG..SLVariant tonen
IKOLRX(MX)25MXDVariant tonen
IKOLRX(MX)25MXDCVariant tonen
IKOLRX(MX)25MXDGVariant tonen
IKOLRX(MX)25MXDLVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht2200 [N]
Nominale bedrijfsdruk100.0 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming116
Bedrijfsdruk max.110.0 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroperja
Gewicht1.1 [kg]