KBH2505BS1

Klemelement
Serie KBH
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
Bosch Rexroth25R1851 (FNS)Variant tonen
Bosch Rexroth25R1853 (FLS)Variant tonen
Technische gegevens
Houdkracht2200 [N]
Nominale bedrijfsdruk100.0 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming100
Bedrijfsdruk max.110.0 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht1.2 [kg]