KBH2501CS1A

Klemelement
Serie KBH
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
THKSHS25SHS..CVariant tonen
THKSHS25SHS..LCVariant tonen
THKSHS25SHS..LVVariant tonen
THKSHS25SHS..VVariant tonen
THKSHS25SHS..LRVariant tonen
THKSHS25SHS..RVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht2200 [N]
Nominale bedrijfsdruk100.0 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming116
Bedrijfsdruk max.110.0 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroperja
Gewicht1.1 [kg]