ELEKTROPNEUMATISCH AGGREGAAT

Series AEPN

ONAFHANKELIJKHEID

Onze componenten worden gebruikt op de meest afgelegen locaties en lossen de meest uiteenlopende eisen op. Deels op systemen en apparatuur zonder pneumatische toevoer, zoals vaak in de medische technologie of systemen voor bestuurderloos vervoer zijn te vinden. 

Met name onze klem- en remelementen bereiken enorme klemkrachten bij een laag volumeverbruik en klemmen als NC-variant bij drukverlies, net als onze grijpers of nulpuntspansystemen. Bij stroomuitval wordt het systeem in een oogwenk ontlucht dankzij onze beproefde en geïntegreerde snelle uitlaatklep. Zo kunnen dankzij ons elektro-pneumatisch aggregaat rendabele elementen worden toegepast in systemen zonder grote pneumatische aggregaten. 

  • Onafhankelijkheid
  • Licht en compact
  • Geïntegreerde positie-detectie & uitbreidbaar
  • Controle
  • Ontwerp inbegrepen
  • Rendabel

GEÏNTEGREERDE POSITIE-DETECTIE EN UITBREIDING

Het aggregaat is speciaal geoptimaliseerd voor onze componenten met een laag luchtverbruik en maakt een optimaal en energiebesparend gebruik mogelijk dankzij de dynamische drukregeling. Zo kan er worden gekozen tussen 4 en 6 bar pneumatische druk, die dankzij de geïntegreerde positie-detectie betrouwbaar wordt geregeld en gehandhaafd. Er kan een extra verkorting van de procestijd worden bereikt door een drukaccumulator toe te voegen.

LICHT EN COMPACT

Tegelijkertijd kan het lichte en compacte aggregaat dicht bij de verbruikers worden geplaatst en maakt dus zeer snelle openings- en sluitingstijden mogelijk. Dankzij de eenvoudige aansturing en de 24V-technologie is ons product voorbestemd voor mobiele eenheden met accuvoeding, zoals bestuurderloze transportsystemen. Bovendien kunnen verschillende processequenties worden gerealiseerd dankzij twee onafhankelijk regelbare kleppen.

ONTWERP INBEGREPEN

Bij een integratie van het elektropneumatische aggregaat met onze componenten, bieden wij u graag een ontwerp van de schakeltijden aan. Voor de remelementen bieden wij u ook de berekening van de remweg aan, rekening houdend met uw toepassingsgegevens.

Typische toepassingsgebieden:

  • Aansturing van pneumatische producten op automatisch geleide voertuigen (AGV, Engels idem: AGV)
  • Klemmen van een medische tafel
  • Toepassing in autonome assemblage-eilanden (vooral in de automobielindustrie)
  • Algemeen: In systemen buiten de fabriek waar geen pneumatisch aggregaat beschikbaar is en zuiver elektrische componenten te duur zijn

Neem contact met ons op

Persoonlijke gegevens
Bericht