SH-5
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_SH5-20__SALL__AIN__V2.png)
Draaivleugelcilinder
Serie SH
"De flexibele"
- 4 posities benaderbaar
De twee afzonderlijk of gezamenlijk bediende draaivleugels geven u maximale flexibiliteit bij het positioneren van uw werkstuk - Hoog draaimoment
Optimale verhouding tussen inbouwruimte en koppel vermindert obstakels en maakt waardevolle inbouwruimte in uw toepassing vrij - 360° zwenkhoek
Wilt u flexibel en individueel zijn in uw toepassing? Met de 360° traploos instelbare zwenkhoek, bent u dat ook!
Uitrusting/opties
- 1,5 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- IP54
- Positioneerbaarheid 4 posities
- Zwenkhoek instelbaar
- Zwenkhoek instelbaar
Technische gegevens
Zwenkhoek | 360 [°] |
Draaimoment buitenvleugel | 2.73 [Nm] |
Draaimoment binnenvleugel | 0.59 [Nm] |
Zwenktijd buitenvleugel | 0.8 [s] |
Zwenktijd binnenvleugel | 0.5 [s] |
Herhaalbaarheid +/- | 3 [°] |
Bedrijfsdruk min. | 3 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 7 [bar] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Cilindervolume per cyclus buitenvleugel | 14 [cm³] |
Cilindervolume per cyclus binnenvleugel | 56 [cm³] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP54 |
Gewicht | 0.54 [kg] |
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/4/3/csm_SOM_SCH_FUN_SH__SALL__AIN__V1_f1de21714a.png)
- 0-positie
Perslucht in A' en B': Binnen- en buitenvleugels gaan in 0-stand - Eerste 90°-tussenpositie
Perslucht A en A': De buitenvleugel draait 90° tot aan de buitenste aanslag (stopper) - Tweede 90°-tussenpositie
Perslucht B en B’: De buitenvleugel zwenkt met de binnenaanslag 90° terug naar de 0-positie. De binnenvleugel zwenkt 180° in tegengestelde richting - Derde 90°=tussenpositie
Perslucht A en B: De buitenvleugel draait met de binnenvleugel 90° in de bewegingsrichting