Zuignap
Serie SP
- Toepassingsgebieden
Ruwe, sterk gestructureerde oppervlakken, bijv. traanplaat en hout, enz. .... - Bijzonderheden
Zeer aanpasbare afdichtrand Robuust en resistent met aluminium steunplaat NBR-noppenopname om dwarskrachten op te vangen
Maat: SP80 | ||||
Bestelnr. | Theoretisch zuigvermogen | Volumes | G1 | |
---|---|---|---|---|
SP80-7EPDM | 274 [N] | 55 [cm³] | G1/4" | |
Maat: SP120 | ||||
Bestelnr. | Theoretisch zuigvermogen | Volumes | G1 | |
SP120-10EPDM | 628 [N] | 131 [cm³] | G1/4" | |
Maat: SP160 | ||||
Bestelnr. | Theoretisch zuigvermogen | Volumes | G1 | |
SP160-10EPDM | 1232 [N] | 277 [cm³] | G1/4" |