SM30TPU
![](/fileadmin/_processed_/3/3/csm_SOM_BIL_SER_SM__SALL__AIN__V1_4c7b8dd190.png)
Zuignap
Serie SM
- Toepassingsgebieden
Vlakke en licht gebogen oppervlakken - Bijzonderheden
Zuigdiameter van 1 mm - Productonderdelen
Zuignap + adapter (aansluitschroefdraad)
Technische gegevens
Theoretisch zuigvermogen | 57 [N] |
Volumes | 1.8 [cm³] |
Aansluitingstype | 3 |
Maat D1 | 30 [mm] |
Maat D2 | 16 [mm] |
Maat H | 16 [mm] |