SM10L
![](/fileadmin/_processed_/3/3/csm_SOM_BIL_SER_SM__SALL__AIN__V1_4c7b8dd190.png)
Zuignap
Serie SM
- Toepassingsgebieden
Vlakke en licht gebogen oppervlakken - Bijzonderheden
Zuigdiameter van 1 mm - Productonderdelen
Zuignap + adapter (aansluitschroefdraad)
Technische gegevens
Theoretisch zuigvermogen | 6 [N] |
Volumes | 0.2 [cm³] |
Aansluitingstype | 5 |
Maat D1 | 10 [mm] |
Maat D2 | 10 [mm] |
Maat H | 10 [mm] |