SGF8TPU
![](/fileadmin/_processed_/b/3/csm_SOM_BIL_SER_SGF__SALL__AIN__V1_8f4199178c.png)
Zuignap
Serie SGF
- Toepassingsgebieden
Vlakke en licht gebogen oppervlakken - Bijzonderheden
Zuigdiameter van 6 mm
Technische gegevens
Theoretisch zuigvermogen | 4 [N] |
Volumes | 0.05 [cm³] |
Aansluitingstype | 4/6 |
G1 | M4 |
Maat D1 | 8 [mm] |
Maat H | 6 [mm] |
Maat L | 10 [mm] |