SGF40
![](/fileadmin/_processed_/b/3/csm_SOM_BIL_SER_SGF__SALL__AIN__V1_8f4199178c.png)
Zuignap
Serie SGF
- Toepassingsgebieden
Vlakke en licht gebogen oppervlakken - Bijzonderheden
Zuigdiameter van 6 mm
Technische gegevens
Theoretisch zuigvermogen | 99 [N] |
Volumes | 4.8 [cm³] |
Aansluitingstype | 2 |
Maat D1 | 40 [mm] |
Maat D2 | 16 [mm] |
Maat H | 18 [mm] |